Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Interfaz de RF :
SMA
-
Estilo de conector RF :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
-
Sellable :
No
Dimensiones
-
Grosor de panel (recomendado) :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Longitud del producto :
17 mm [ .669 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
6.35 mm [ .25 in ]
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje posterior
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Roscado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF :
Soldadura
-
Detención :
Sin
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Níquel, Cobre
-
Configuración de contacto para conector RF :
Contactos con tornillos cautivos
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
Otro
-
Grado :
Para uso comercial
-
Material de arandela de presión :
Bronce fosfórico
-
Material dieléctrico :
PTFE
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Caja
Características eléctricas
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
26
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Acabado de material de cuerpo :
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Terminal de soldadura