Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
1 forma A (normalmente abierto)
Características eléctricas
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
60
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1000
-
Voltaje de entrada (VDC):
3.8 – 32
-
Voltaje nominal de salida (VDC):
60
-
Corriente nominal de contacto (A):
2
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Con sello hermético
-
Estilo de empaque de dispositivo :
DIP
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Conexión PCB
-
Configuración de terminal :
PCB SMT
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
montable a placa
Dimensiones
-
Longitud del producto :
14.22 mm [ .56 in ]
-
Ancho de producto :
10 mm [ .393 in ]
-
Altura de producto :
3.94 mm [ 0.155 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Resistencia a los choques :
1500 G, .5 m/s
-
Tipo de corriente de entrada :
DC
-
Tipo de corriente de salida :
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja/caja