Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de cavidades :
2
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Amarillo
-
Distancia entre pines :
2 mm [ .079 in ]
-
Material de la carcasa :
Nailon 66 con fibra de vidrio (GF)
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
600
-
Método de empaque :
Encapsulado
Dimensiones
-
Altura del conector :
7.9 mm [ .311 in ]
-
Longitud del producto :
5.54 mm [ .218 in ]
-
Ancho de producto :
6.75 mm [ .266 in ]
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Sin
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme