Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
FLK
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Tipo de remache :
Engarce de especialidad
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Dimensiones
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
6
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
700
Otro
-
Terminal transmite :
25 – 40 A (Potencia)