Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de conector hembra  180°

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa, Lengüeta de bloqueo

  • Sellable  No, Sí

Características del contacto

  • Fabricación de contactos  Estampado y formado

  • Tamaño de contacto  .64mm

  • Corriente nominal típica (A) 3

  • Tipo de remache  Engarce en forma de F

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Oro, Plata

  • Tipo de terminal  Receptáculo

  • Ancho de terminal tab  .64 mm [ .025 in ]

  • Interfaz de revestimiento  Oro (Au)

  • Grosor de terminal tab  .64 mm [ .025 in ]

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Cable

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 1.4, 1.4 – 1.9

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .055, .055 – .075

  • Calibre del cable (AWG) 20 – 18, 24 – 20

  • Calibre del cable (mm²) .5 – .75, .2 – .5

  • Búsqueda del calibre del cable (mm²) .2, .25, .3, .4, .5

  • Búsqueda del calibre del cable (AWG) 20, 21, 22, 23, 24

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Sin aislamiento

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 80, 85, 90, 100, 105

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 212, 221

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -65 – 105, -40 – 105

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -85 – 221, -40 – 221

Operación/aplicación

  • Compatible con el material base del alambre  Cobre

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Carrete

  • Cantidad por empaque  9000, 14000

Otro

  • Contacto preferido del cliente  No

  • Terminal transmite  0 – 24 A (potencia baja)

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-R472-T273

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.