Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de inductor :
Alta frecuencia
-
Código de tamaño del producto :
0402
-
Tipo de elemento :
Alambre enrollado
Características eléctricas
-
Inductancia (µH):
.036
-
Corriente nominal (máx.) (mA):
480
-
Resistencia de CC (Ω):
.38
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%):
5
-
Frecuencia de autoresonancia (GHz):
2.8
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 125
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
En cinta portadora y carrete, En cinta portadora y carrete
Otro
-
Factor de calidad del inductor :
59