Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tamaño de la carcasa del conector :
2
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Configuración del material del estuche :
Estuche metálico completo
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
26
-
Cantidad de posiciones :
26
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material del enchapado de la carcasa :
Níquel
-
Material de la protección de apantallado :
Metal fundido a presión
-
Material del enchapado de protección de apantallado :
Níquel
-
Perfil del conector :
Norma
-
Material del inserto :
PBT
-
Material del enchapado de la característica de conexión :
Níquel
-
Material de la función de conexión :
Acero
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
12
-
Forma y diseño del contacto :
Rectangular
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1
-
Opciones de contacto :
Instalado
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.4 mm [ .015 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.32 mm [ .012 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Se integra con la superficie de acoplamiento.
-
Diámetro del orificio de montaje (mm):
2.7
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pata de retención
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Material de la función de montaje :
Zinc
-
Material del enchapado de la característica de montaje :
Níquel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster termoplástico - relleno de vidrio
-
Material de la carcasa :
Acero
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
1.9 mm [ .075 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Clasificación de durabilidad (Cycles):
500
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
-
Cantidad de bultos :
120