Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
1.6mm, 3mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.6, 3
-
Ancho de terminal tab (in):
.118, .063
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Distancia entre pines :
3.3 mm [ .129 in ]
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Azul
-
Conector y código de polarización :
C1
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad por empaque :
250
Dimensiones
-
Altura del conector :
44.5 mm [ 1.75 in ]
-
Longitud del producto :
35 mm [ 1.37 in ]
-
Ancho de producto :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Distancia entre filas :
6.1 mm [ .24 in ]
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
32
-
Número de filas :
4
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal