Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor óptico :
Detector
-
Tipo de detector óptico :
Fotodiodo de avalancha
-
Tipo de empaque :
Contorno de transistor (TO)
Características de la señal
-
Longitud de onda de funcionamiento (nm):
750 – 910
Dimensiones
-
Área activa total :
0.2 mm² [ 0.0003 in² ]
-
Diámetro del área activa :
.5 mm [ .019 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 212 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación del sensor óptico :
Telémetro láser, LIDAR, Medición de distancia, Equipamiento médico, Fotometría, Comunicación óptica de alta velocidad
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme