Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Tecnología de manga para cable eléctrico :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de manga para cable eléctrico :
Envoltura termocontraíble reforzada
-
Recubrimiento adhesivo :
Sí
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
-
Rango de contracción de manga para cable de alimentación :
>3:1
-
Código de tamaño de manga para cable eléctrico :
RFSM‑205/65
-
Familia de productos :
RFSM
-
Diseño de componentes :
Termocontraíble
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
Características eléctricas
-
Voltaje nominal de manga para cables eléctricos (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Color :
Negro
Dimensiones
-
Diámetro de aplicación (máx.) :
205 mm [ 8.071 in ]
-
Diámetro de la aplicación (mín.) :
65 mm [ 2.559 in ]
-
Grosor de pared :
Grueso
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
1.5
-
Diámetro interno expandido (mín.) de manga para cable eléctrico :
144 mm [ 5.669 in ]
-
Diámetro interno encogido (máx.) de la manta para cable eléctrico (mm):
28
-
Longitud de manga :
2250 mm [ 88.582 in ]
Condiciones de uso
-
Flamabilidad de manga para cable eléctrico :
Sin retardador de fuego
-
Resistencia ambiental :
Sí
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto mecánico
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
-
baja emisión de humos :
No
-
Emisión no tóxica y no corrosiva :
Sí
-
Solicitud :
Aplicaciones subterráneas, enterradas directamente y aéreas
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
Estándares de la industria
-
Grado UL :
No
-
Normas :
IEC 60684-3-247
-
Certificación CSA :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de manta para cable eléctrico :
Mundial
Otro
-
Uso de producto :
Reparación de la cubierta del cable
-
Otros colores disponibles :
No
-
Libre de emisiones :
No