Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Canales incluidos
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de manga para cable eléctrico :
Empalme de derivación de cable reforzado
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Reforzado
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Color del producto :
Negro
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Rango de contracción :
> 3:1
Otro
-
Uso de producto :
Reparación de la cubierta del cable
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
Operación/aplicación
-
Resistencia térmica :
Aplicable para bajas temperaturas
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Subterráneo
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 50393, IEC 60684-2, ANSI C119.1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) :
205 mm [ 8.071 in ]
-
Diámetro de cables compatible (mín.) :
50 mm [ 1.969 in ]
-
Grosor de pared :
Medio
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
3
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
222 mm [ 8.74 in ]
-
Longitud del producto :
2250 mm [ 88.582 in ]
Fijación mecánica
-
Refuerzo mecánico :
Reforzado con tejido