Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Vinilo
-
Características del empalme :
De alta resistencia, Dentado
-
Color del producto :
Amarillo
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Dimensiones
-
Diámetro interno contraído :
8 mm [ .315 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
3 – 6
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
5180 – 13100
-
Longitud del producto :
29.46 mm [ 1.16 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Caja