Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Cierre de empalme cerrado
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos, Macizo
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
-
Tipo de accesorio de empalme :
Empalme
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Nailon
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Diámetro externo :
11.58 mm [ .456 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 6
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Diámetro interno del barril :
3.68 mm [ .145 in ]
-
Calibre del cable (kcmil):
3.248 – 13.1
-
Calibre del cable (CMA):
3248 – 13100
-
Grosor del material del terminal :
.55 mm [ .022 in ]
-
Longitud del producto :
18.29 mm [ .72 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
105 °C [ 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Marcado de identificación
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2000
-
Método de empaque :
Pieza suelta