Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Sellable :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Número de posiciones :
2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura de polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
4.8 mm [ .188 in ]
-
Material de la carcasa :
PA
Dimensiones
-
Longitud del producto :
20.6 mm [ .811 in ]
-
Ancho de producto :
27.6 mm [ 1.08 in ]
-
Altura del conector :
19.8 mm [ .779 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
1600
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
No