Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de conector y de carcasa | Número de posiciones | Sellable | Rango de temperatura de funcionamiento | Número de filas | Posibilidad de asegurar la posición del conector | Función principal de bloqueo | Sistema de conectores | Distancia entre pines | Ancho de terminal tab | Diámetro de pin de conexión | Color del producto | Corriente nominal de contacto (máx.) | Aplicación de circuitos | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Arquitectura del voltaje nominal | Conector y código de polarización |
---|
| 178448-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | - | 5 mm | 1.8 mm | - | Gris claro | - | Potencia | 105 °C | - | - |
| 881777-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | Sí | -30 – 105 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 172192-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 8 | Sí | -30 – 105 °C | 3 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm, 6.5 mm | - | 2 mm | Negro | - | Potencia | 105 °C | 12 V | - |
| 444141-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 10 | Sí | -30 – 105 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 344270-1 | 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | Sí | -30 – 105 °C | 2 | No | En el terminal | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | 10 A | Señal | 105 °C | 12 V | Neutro |
| 2822348-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | - |
| 2066019-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 15 | Sí | - | 6 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.3 mm, 4.6 mm, 8.6 mm | - | - | Negro | - | - | - | - | - |
| 2822365-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 1.8 mm | - | Verde | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | D |
| 2822363-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 1.8 mm | - | Gris | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | B |
| 178448-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | - | 5 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Potencia | 105 °C | - | - |
| 936159-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | Sí | - | 2 | Sí | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5.3 mm | 2.8 mm | - | Marrón | - | Señal | - | - | - |
| 174257-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 4 | Sí | -30 – 105 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 174352-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 174354-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a placa | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 174879-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 1 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | - | 1.8 mm | - | Negro | - | Potencia | 105 °C | 12 V | - |
| 2-85262-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 15 | Sí | - | 5 | No | Integrado en la carcasa | - | 3.4 mm | 1.7 mm, 6.35 mm | - | Gris | - | Señal | - | 12 V | - |
| 176143-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 7.9 mm | 4.8 mm | - | Negro | 25 A | Potencia | 105 °C | 12 V | - |
| 174657-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 10 | Sí | -30 – 105 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Potencia | 105 °C | 12 V | - |
| 174663-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 12 | Sí | -30 – 105 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 174984-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 8 | Sí | -30 – 105 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 173063-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | No | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 173090-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 176146-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 7.9 mm | 4.8 mm | - | Negro | 25 A | Potencia | 105 °C | - | - |
| 174264-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 6 | Sí | -30 – 105 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Potencia | 105 °C | 12 V | - |
| 174359-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 3 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 172191-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | Sí | -30 – 105 °C | 3 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm, 6.5 mm | - | 2 mm | Negro | - | Potencia | 105 °C | - | - |
| 1-174357-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 174259-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 4 | Sí | -30 – 105 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | - | 105 °C | - | - |
| 178449-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -40 – 125 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 1.8 mm | - | Gris oscuro | - | Potencia | 125 °C | - | - |
| 2822346-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | Sí | -30 – 105 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Potencia | 105 °C | - | 1 |
| 881779-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | Sí | -30 – 105 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 2822362-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 1.8 mm | - | Verde | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | D |
| 2822390-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | - |
| 282703-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | En el terminal | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | 18 A | Potencia | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V, 24 V | Neutro |
| 2822388-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 1 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | - | 1.8 mm | - | Negro | - | Potencia | 105 °C | - | 1 |
| 2822366-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | - |
| 368530-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 6 | Sí | -30 – 105 °C | 3 | No | - | Cable a cable | 4.8 mm | - | - | Negro | - | - | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | - |
| 368533-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | Sí | - | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | - | - | Negro | - | Señal | - | - | - |
| 368123-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 4 | Sí | -30 – 105 °C | 2 | No | - | Cable a cable | 4.8 mm | - | - | Negro | - | - | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | - |
| 368261-2 | 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | - |
| 368523-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | - |
| 344260-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 13 | Sí | -30 – 105 °C | 3 | No | En el terminal | Cable a cable | 4.8 mm | - | - | Negro | 10 A | Señal | 105 °C | 12 V | Neutro |
| 444011-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 12 | Sí | -30 – 105 °C | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 2-174357-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 3 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V | - |
| 6-178449-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -40 – 125 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 1.8 mm | - | Gris claro | - | Potencia | 125 °C | - | - |
| 368537-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 12 | No | - | 2 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.7 mm | - | Negro | - | Señal | - | - | - |
| 6-176146-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 7.9 mm | 4.8 mm | - | Gris | 25 A | Potencia | 105 °C | - | - |
| 368047-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 16 | Sí | -30 – 105 °C | 4 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 4.8 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Potencia | 105 °C | - | - |
| 2822362-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 1.8 mm | - | Gris | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | D |
| 2822363-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 2 | Sí | -30 – 105 °C | 1 | No | Integrado en la carcasa | Cable a cable | 5 mm | 1.8 mm | - | Negro | - | Señal | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | B |