Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.3
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Ninguno
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
2:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Muy flexible
Dimensiones
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
7.5 mm [ .295 in ]
-
Rango de tamaño de tubo :
3.5 – 7.1 mm [ .138 – .279 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
70
-
Flamabilidad :
Altamente retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-30 – 125
-
Temperatura de contracción (°C):
90
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Corrugación, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
China