Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Condiciones de uso
-
Tipo de hidrófugo :
Resistencia a líquidos y aceites
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Sin retardante de fuego
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Recubrimiento adhesivo :
Sin
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Color del producto :
Negro
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Rango de contracción :
> 3:1
Operación/aplicación
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
Sí
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247, IEC 60684-3-214, HD631.2
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, América
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) :
68 mm [ 2.677 in ]
-
Diámetro de cables compatible (mín.) :
24 mm [ 0.944 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm):
75
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm):
22
-
Longitud del producto (mm):
650
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
2.7
-
Grosor de pared :
Medio
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme