Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Diámetro de pin de conexión :
2.13 mm [ .084 in ]
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Níquel
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
19
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.52 – 3.3 mm [ .06 – .13 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 2
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
5000
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable conductor :
De varios hilos
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, VDE, CSA
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia