Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Orificio del perno
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
5.08 µm [ 200 µin ]
-
Acabado de recubrimiento de terminal :
Brillante
-
Tipo de terminal PCB :
Pin para placas para circuitos impresos
-
Tamaño del terminal :
Miniatura
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Extensión bajo PBC :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
1.83 mm [ .072 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.52 – 2.79 mm [ .06 – .11 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – .9
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10000
-
Método de empaque :
Carrete