Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
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
19
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Diámetro de pin de conexión :
2.13 mm [ .084 in ]
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
3 – 5 µm [ 3 – 5 µin ]
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
3 – 5 µm [ 50 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Níquel
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre :
Mate
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
3 – 5
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3 – 5 mm [ .2 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL, VDE
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2500
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete