Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de interfaz backplane :
2 mm HM
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Blindaje de retorno a tierra
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Filas cargadas :
A, B, C, D, E
-
Número de columnas :
25
-
Número de filas :
5
-
Arquitectura backplane :
Mezzanine
-
Número de posiciones :
125
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características de la señal
-
Versión con diafonía :
Norma
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
≤1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Longitud de los pines del conector de paso (mm):
3.7
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Designación CompactPCI :
Ninguno
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Longitud de área de conexión de contacto (mm):
3.3
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Centro multipropósito
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines :
2 mm [ .078 in ]
Dimensiones
-
Longitud de módulo de backplane (mm):
50
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
11
-
Método de empaque :
Tubo