Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de interfaz backplane :
2 mm HM
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Blindaje de retorno a tierra
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
Características de la señal
-
Versión con diafonía :
Reducido
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
≤1
Características de la configuración
-
Filas cargadas :
B, C, D, E, A
-
Número de columnas :
11
-
Número de filas :
5
-
Número de posiciones :
55
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines (mm):
2
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
22
-
Método de empaque :
Tubo
Características del contacto
-
Longitud de los pines del conector de paso (mm):
3.7
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Longitud de área de conexión de contacto (mm):
3.3
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Dimensiones
-
Longitud de módulo de backplane (mm):
50
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Centro multipropósito
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones