Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
PVDF reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 135 °C [ -85 – 275 °F ]
-
Tipo de cable :
Especificaciones 44