Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Configuración de material de carcasa :
Estuche metálico completo
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tamaño de carcasa de conector :
4
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Acero
-
Material de la carcasa :
Termoplástico PBTP
-
Distancia entre pines :
2.74 mm [ .108 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Distancia entre filas :
2.84 mm [ .112 in ]
Características del contacto
-
Opciones de contacto :
Instalado
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Forma de contacto :
Redondo
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
2.2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño
-
Tamaño de conector :
Eurostyle
Fijación mecánica
-
Diámetro del orificio de montaje :
3.1 mm [ .12 in ]
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Orificios de montaje
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Inserto roscado, UNC de 4-40
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles):
250
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Caja
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma DIN 41652
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
37
-
Número de filas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme