Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para lengüetas
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
Características del contacto
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Retención de contacto :
Con
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida 6.6
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .197 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
30 mm [ 1.18 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1500
-
Método de empaque :
Caja