Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de salida :
Barra colectora
-
Tipo de conexión de entrada :
Barra colectora
Características de la configuración
-
Configuración de cables :
Trifásico
Características eléctricas
-
Potencia nominal (hp):
176.95
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
400
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC):
480
-
Potencia nominal (kW):
132
-
Porcentaje de impedancia a 50 Hz y a corriente nominal :
4 % a 400 V de CA
-
Corriente nominal (A):
211.7
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en chasis