Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Forma del conector :
Rectangular
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
-
Sellable :
Sí
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de filas :
4
-
Posición de cavidad ciega :
1, 15, 16, 19, 20, 27, 32, 34, 35, 40, 51, 58, 59, 63, 64
-
Número de posiciones :
35
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
24
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
24
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Ángulo de salida del cable :
90°
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
.63 mm [ .025 in ]
-
Tamaño de contacto :
.64mm
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
6
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura de polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Material de la carcasa :
PA GF
Dimensiones
-
Distancia entre filas (mm):
3, 4.5
-
Distancia entre filas (in):
.118, .177
-
Longitud del producto :
38.5 mm [ 1.516 in ]
-
Ancho de producto :
88.8 mm [ 3.496 in ]
-
Altura del conector :
35.3 mm [ 1.389 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
155
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
No