Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de brida :
Montaje de tornillo
-
Resistencia a la tracción (Newton):
534
-
Resistencia a la tracción (lbf):
120
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Nailon
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables :
101.6 mm [ 4 in ]
-
Longitud del producto :
413 mm [ 16.25 in ]
-
Ancho de producto :
7.8 mm [ .307 in ]
-
Grosor del producto :
2.03 mm [ .08 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
50