Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Tipo de shunt :
Novo
-
Tipo de shunt :
Parte superior abierta
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
14000
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Paquete de shunt y cable de acoplamiento :
Pieza suelta
Características del cuerpo
-
Agarradera :
Con
-
Color del producto :
Negro
Dimensiones
-
Altura de producto :
10.9 mm [ .429 in ]
Características eléctricas
-
Resistencia de la conexión (mΩ):
15
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme