Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
2
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Perforación de aislamiento
-
Descripción de la forma :
Circular/ovalado
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.113
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Ninguno
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – .6
-
Calibre del cable (CMA):
642 – 1021
-
Diámetro del perno :
2.44 mm [ .096 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.33 mm [ .013 in ]
-
Longitud del producto :
10.61 mm [ .42 in ]
-
Diámetro interno del barril :
1.49 mm [ .059 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
1.65 mm [ .065 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.27 – 1.65 mm [ .05 – .065 in ]
-
Diámetro de aislamiento compatible (mín.) (in):
.049
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
25000
-
Método de empaque :
Barra/carrete