Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme pasante
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Orientación de tira :
Alimentación de extremo
-
Capacidad de empalme :
3
-
Número de estrías :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
250
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.027
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Níquel
-
Grosor de recubrimiento de terminal (µin):
100
-
Material base de contacto :
Acero
-
Tipo de barril :
Abierto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
21 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.4 – 1.3
-
Calibre del cable (CMA):
800 – 2600
-
Grosor del material del terminal :
.41 mm [ .016 in ]
-
Longitud del producto :
1.7 mm [ .067 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50000
-
Método de empaque :
Barra