Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
10
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
-
Descripción de la forma :
En forma de D
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
4.304
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
10 – 8
-
Calibre del cable (mm²):
5 – 8
-
Calibre del cable (CMA):
10382 – 16507
-
Diámetro del perno :
5 mm [ .19 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Longitud del producto :
28.19 mm [ 1.11 in ]
-
Diámetro interno del barril (mm):
3.55, 4.57
-
Diámetro interno del barril (in):
.13, .27
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
8 mm [ .315 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
5.59 – 8 mm [ .22 – .315 in ]
-
Diámetro de aislamiento compatible (mín.) (in):
.22
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1200
-
Método de empaque :
Barra/carrete