Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Rango de contracción :
> 3:1, > 3:1
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) :
77 mm [ 3.031 in ]
-
Diámetro de cables compatible (mín.) :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm):
85
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm):
25
-
Longitud del producto (mm):
800
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
2.8
-
Grosor de pared :
Medio
Condiciones de uso
-
Tipo de hidrófugo :
Resistencia a líquidos y aceites
-
Requisito de flamabilidad :
Sin retardante de fuego
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
Sí
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD631.2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África