Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Flexibilidad :
Semiflexible
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Rango de contracción :
> 3:1
Dimensiones
-
Grosor de pared :
Grueso/Pesado
-
Diámetro de cables compatible (mín.) :
13 mm [ 0.511 in ]
-
Diámetro de cables compatible (máx.) :
34 mm [ 1.338 in ]
-
Longitud del producto (mm):
1000
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
4.1
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Corrosión atmosférica, Humedad, Agua contaminada, Agua salada, Lluvia
-
Requisito de flamabilidad :
Retardante de fuego
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico, Resistente a la abrasión
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, retardante de fuego
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60684-3-248, IEC 60684-3-165, IEC 60684-3-216, HD631.2
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico