Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Orificio del perno
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Tamaño del terminal :
Miniatura
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Grosor del material del terminal :
.25 mm [ .01 in ]
-
Extensión bajo PBC :
2.29 mm [ .09 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
1.83 mm [ .072 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – .6
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
9000
-
Método de empaque :
Caja