Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10000
-
Método de empaque :
Carrete
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Macizo, De varios hilos
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Shur-Plug
-
Diámetro de pin de conexión :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
14 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
2 – 6
-
Calibre del cable (CMA):
9600
-
Diámetro interno del barril :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.39 mm [ .016 in ]
-
Longitud total del producto :
18.28 mm [ .72 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme