Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de accionador :
Eje de metal
-
Tipo de interruptor rotativo :
Giratorio
-
Dispositivo sellado :
No
-
Tipo de código :
Complemento BCD
-
Ángulo de selección :
30
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
12
-
Número de interruptores :
12
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
2
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
115
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Poliéster GF
-
Orientación del producto :
Recto
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Oro
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja