Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo
Características eléctricas
-
Capacitancia (pF/ft):
13.5
-
Impedancia (Ω):
95
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
79
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre
-
Material de recubrimiento de la protección :
Plata
-
Color del cable :
Blanco
-
Material del conductor :
Placa de acero con revestimiento de cobre plateado
-
Tipo de protección :
Simple
-
Material de la cubierta :
Thermorad S
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.1021
-
Diámetro dieléctrico de cable :
2.77 mm [ .109 in ]
-
Diámetro externo de cable :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Rango de diámetro de conductor :
0.42 mm [ .017 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
27
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Coaxial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 115 °C [ -67 – 239 °F ]
Otro
-
País de origen del producto :
EE. UU., Reino Unido
-
Material dieléctrico :
Rayfoam L