Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
-
Longitud de conexión (mm):
440
Características de la configuración
-
Número de conductores :
3
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico
-
Número de aletas :
3
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
70 – 185
-
Diámetro interno de la aleta (mm):
90
-
Longitud del extremo del cable (mm):
1200
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
CENELEC HD 620 A2, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés