Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Código de material :
25
-
Código del sistema de materiales :
25
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-75 – 150 °C [ -103 – 302 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada :
207W