Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada semirrígida
-
Código de material :
71
-
Código del sistema de materiales :
10
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
12.7 mm [ .5 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Normas SAE 81765/1 para la industria aeroespacial Tipo II
Características de la configuración
-
Con rebordes :
No
-
Requisito para el material adhesivo :
El adhesivo se compra por separado.
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada :
202
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme