Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de aislamiento :
Aislamiento previo
-
Material aislante :
Poliolefina modificada reticulada por radiación termocontraíble
-
Peso del producto (g):
1
-
Color del producto :
Rojo
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Encapsulado
Condiciones de uso
-
Hidrófugo :
Protección contra salpicaduras
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características de la configuración
-
Capacidad de empalme :
1
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del contacto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
14 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
2 – .8
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.7 mm [ .05 – .105 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
1250 – 3500
-
Longitud del producto :
42 mm [ 1.655 in ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme