Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm):
2.54
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Mate
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
Dimensiones
-
Es compatible con ancho de conductor (mm):
.66
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
FFC
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Lengüeta de soldadura
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones