Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
FFC
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Brillante, Mate
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
2.54
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
100
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Enchapado en oro, Estaño, Estaño-plomo
-
Tipo de contacto
Empalme, Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Enchapado en oro, Estaño (Sn), Estaño-plomo
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Desplazamiento de aislamiento (IDC), Lengüeta de soldadura
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Dimensiones
-
Es compatible con ancho de conductor (mm)
.66
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Barra, Carrete
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-F439-P65127