Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tamaño de carcasa de conector :
01
-
Tipo de producto del conector :
Juego de carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Orejetas de montaje
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Perno de gato
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
954
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
1500
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Características del cuerpo
-
Tipo de alivio de tensión :
Abrazadera para cable
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Características del contacto
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme