Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
General Purpose Power Relay
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase A según UL
-
Disposición de contactos :
2 forma A (normalmente abiertos)
-
Número de polos de contacto :
2
-
Características especiales de aislamiento :
Voltaje inicial de resistencia a sobretensiones entre los contactos y la bobina: 7000 V
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
3
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW):
540
-
Resistencia de bobina (Ω):
270
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
-
Corriente nominal de contacto (A):
3
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
100 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
240
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
30
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
240
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
2500
-
Corriente continua límite de contacto (A):
3
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
3
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
3
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
13 g [ .459 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Aleación de plata (Ag)
Dimensiones
-
Altura de producto :
24.8 mm [ .976 in ]
-
Longitud del producto :
24.4 mm [ .961 in ]
-
Ancho de producto :
12.9 mm [ .508 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
7 mm [ .276 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
7 mm [ .276 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente (máx.) :
60 °C [ 140 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTII
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
12 – 16
-
Clase de potencia nominal de bobina (mW):
500 – 600
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
20 – 25
-
Clase de distancia de aislamiento (mm):
5 – 8
-
Clase de línea de fuga del aislamiento (mm):
5.5 – 8
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
50 – 70
-
Tipo de aislamiento dieléctrico Inicial entre bobina y contacto (V):
3500 – 4000
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
20 – 25