Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador
General Purpose Power Relay
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina
Aislamiento de bobina Clase A según UL
-
Disposición de contactos
2 forma A (normalmente abiertos)
-
Número de polos de contacto
2
-
Características especiales de aislamiento
Voltaje inicial de resistencia a sobretensiones entre los contactos y la bobina: 7000 V
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
3, 5
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW)
540
-
Resistencia de bobina (Ω)
47, 68, 155, 270, 1100, 4400
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
5, 6, 9, 12, 24, 48
-
Corriente nominal de contacto (A)
3, 5
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
100 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
240
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
30
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
240
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ)
1000, 1000000
-
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms)
2500
-
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
3, 5
-
-
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material del contacto
Aleación de plata (Ag), Plata y óxido de estaño (AgSnO)
Dimensiones
-
Altura de producto
24.8 mm [ .976 in ]
-
Longitud del producto
24.4 mm [ .961 in ]
-
Ancho de producto
12.9 mm [ .508 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina
7 mm [ .276 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina
7 mm [ .276 in ]
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
-
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y cartón, Encapsulado, Haz, Tubo
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A)
16
-
-
-
-
-
-
-
-
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-OE4-OS11