Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
28
-
Resistencia de bobina (Ω):
5000
-
Corriente nominal de contacto (A):
2
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
26.5
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
0.14
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Con sello hermético
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
montable a placa
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 125
-
Temperatura ambiente (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Resistencia a los choques :
100 G, 6 m/s
-
Resistencia a la vibración :
15G's, 10 – 2000Hz
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
No polarizado, monoestable