Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
2
-
Disposición de contactos de interruptor auxiliar :
2 forma C, de un solo polo y doble tiro
-
Disposición de contactos :
2 tipo X, DPST-NO
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
600
-
Resistencia de bobina (Ω):
98
-
Corriente nominal de contacto (A):
300
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
32
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar :
D-Sub
-
Tipo de conexión de terminal de red :
M6 x 1 hembra
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
D-sub
Fijación mecánica
-
Par (principal) (in-lbs):
80
-
Tipo de montaje del producto :
Chasis
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Calibre del cable (mm²):
.34
-
Logitud de alambre para bobina :
127 mm [ 5 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Individual
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Contactor de alta tensión
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
A prueba de factores ambientales
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones