Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
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
Número de secciones :
3
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
-
Número de posiciones :
80
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
F
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Grosor de terminal tab (mm):
.63, .8
-
Grosor de terminal tab (in):
.025, .031
-
Ancho de terminal tab (mm):
.63, 3
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .118
-
Tamaño de contacto :
.63mm, 3mm
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de la conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
3, 5
Dimensiones
-
Longitud del conector :
172.5 mm [ 6.791 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
17.6 mm [ .693 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Ancho del conector :
42 mm [ 1.65 in ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Número de interfaz :
114-18313-001